SET MD12-US2-IL1.1 + Zub.
Set diagnose
| Serie | MD12 |
| Geschikt voor | IO-Link sensoren |
| Functies | Configureer- en testapparaat |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
| Type | USB |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Configuratie-interface Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Configuratie-interface Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | USB |
| Stekkertype | USB 2.0 mini-C |
| Afmeting (b x h x l) | 41 mm x 24 mm x 70 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Nettogewicht | 100 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Douanetariefnummer | 90318080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279211 |
| ECLASS 8.0 | 19200502 |
| ECLASS 9.0 | 19200502 |
| ECLASS 10.0 | 19200504 |
| ECLASS 11.0 | 19200504 |
| ECLASS 12.0 | 19200504 |
| ECLASS 13.0 | 19200504 |
| ECLASS 14.0 | 19200504 |
| ECLASS 15.0 | 19200504 |
| ETIM 5.0 | EC001418 |
| ETIM 6.0 | EC001418 |
| ETIM 7.0 | EC001418 |
| ETIM 8.0 | EC001418 |
| ETIM 9.0 | EC001418 |
| ETIM 10.0 | EC001418 |