A7-V1-DB-O-T
Signaalzuilelement
Productnummer:
50138247
Direct beschikbaar
| Serie | A7 |
| Geschikt voor | Signaalzuilelementen uit de serie A7 - Advanced Series |
| Type signaalgeving | optisch |
| Levensduur | > 100.000 h |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, 10 % |
| Stroomopname, max. | 50 mA |
| Opmerkingen | Beveiligd tegen verwisseling: De aansturing van de kleuren gebeurt via PIN's, de positie van de kap kan dus vrij worden gekozen (zie gebruikshandleiding). De verschillende kleuren worden via VCC aangestuurd (PNP) |
| Bouwvorm | cilindrisch |
| Afmeting (Ø x l) | 70 mm x 50 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 109 g |
| Type bevestiging | Bajonetsysteem |
| Type lichtmiddel | LED/24V |
| Signaalbeeld | Knipperlicht |
| Bolkapkleur | oranje |
| Uitstraalhoek | 360° |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 66 |
| Goedkeuringen | CE CSA |
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371220 |
| ECLASS 8.0 | 27371220 |
| ECLASS 9.0 | 27371220 |
| ECLASS 10.0 | 27371220 |
| ECLASS 11.0 | 27371220 |
| ECLASS 12.0 | 27371220 |
| ECLASS 13.0 | 27371220 |
| ECLASS 14.0 | 27371220 |
| ECLASS 15.0 | 27371220 |
| ETIM 5.0 | EC000232 |
| ETIM 6.0 | EC000232 |
| ETIM 7.0 | EC000232 |
| ETIM 8.0 | EC000232 |
| ETIM 9.0 | EC000232 |
| ETIM 10.0 | EC000232 |
EPLAN-macro - edz