LRT 8/24.14-150-S12
Luminescentietaster
Productnummer:
50119032
Direct beschikbaar
| Serie | 8 |
| Applicatie | Herkenning van elke luminescentie Herkenning van wit papier |
| Speciale uitvoering | Autocollimatie |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 10 x 10 mm | 0 ... 0,2 m |
| Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 20 x 20 mm | 0 ... 0,3 m |
| Bedrijfsreikwijdte, papier wit: 50 x 50 mm | 0 ... 0,4 m |
| Bereiklimiet | 0 ... 0,5 m |
| Lichtbron | LED, UV |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 7 mm [100 mm] |
| Ontvangstfilter | 400 ... 750 nm |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 10 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 15 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
| Aantal L/D-omschakelingangen | 1 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelspanning high, min. | UB |
| Schakelspanning low, max. | 0 V of ongeschakeld |
| L/D-omschakelingangen vertraging | 0,5 ms |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Spanningstype | DC |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | hoog: ≥(UB-2V) low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, PNP |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelfrequentie | 1.500 Hz |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 15 mm x 48 mm x 38 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zink |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 70 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LED |
| Bedieningselementen | Meerslagenpotentiometer |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 60 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270908 |
| ECLASS 8.0 | 27270908 |
| ECLASS 9.0 | 27270908 |
| ECLASS 10.0 | 27270908 |
| ECLASS 11.0 | 27270908 |
| ECLASS 12.0 | 27270908 |
| ECLASS 13.0 | 27270908 |
| ECLASS 14.0 | 27270908 |
| ECLASS 15.0 | 27270908 |
| ETIM 5.0 | EC001822 |
| ETIM 6.0 | EC001822 |
| ETIM 7.0 | EC001822 |
| ETIM 8.0 | EC001822 |
| ETIM 9.0 | EC001822 |
| ETIM 10.0 | EC001822 |