MLD330-RT3

Meerstraalsveiligheidsfotocellen transceiver

Productnummer: 66067200

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie MLD 300
Apparaattype Transceiver
Functies Alternatieve aansluiting voor tweede muting-signaal
Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar
Configuratie via bedrading
Muting-enable-functie
Muting-time-out-verlenging
Start-/herstartblokkering (RES)
Tijd gestuurde 2-sensor-muting
Volgorde gestuurde 2-sensor-muting
geïntegreerde laser uitrichthulp Nee
geïntegreerde muting-signaallamp Nee
geïntegreerde status-signaallamp Nee
Type 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
SILCL 1, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 204 Jaren, EN ISO 13849-1
PFHD 1,2E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 3, EN ISO 13849
Reikwijdte 0,5 ... 6 m
Reikwijdte in combinatie met MLD-XM03 0,5 ... 8 m
Aantal stralen 3 St.
Straalafstand 400 mm
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep 1
Keuze van de bedrijfsmodus Aansluiting 1, pin 2: +24V voor bedrijfsmodus 1, 2, 4
Aansluiting 1, pin 2: 0 V voor bedrijfsmodus 3, 5, 6
Aansluiting 1, pin 7: +24 V voor bedrijfsmodus 3, 5, 6
Aansluiting 1, pin 7: 0 V voor bedrijfsmodus 1, 2, 4
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Overspanningsbeveiliging
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
Stroomopname, max. 150 mA, zonder externe belasting
Beveiliging extern met max. 3 A
Aantal digitale schakelingangen 4 St.
Type Digitale schakelingang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 5 mA
Aantal veiligheidsschakeluitgangen (OSSD's) 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type Veiligheidsschakeluitgang OSSD
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Stroombelasting, max. 380 mA
Lastinductiviteit 2.200.000 µH
Lastcapaciteit 0,3 µF
Reststroom, max. 0,2 mA
Reststroom, typisch 0,002 mA
Spanningsval 1 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelelement Transistor, PNP
Type Digitale schakeluitgang
Schakelspanning high, min. 18,2 V
Schakelspanning low, max. 2,5 V
Schakelspanning, typisch 23 V
Spanningstype DC
Aanspreektijd 50 ms
Herinschakeltijd 100 ms
Aantal aansluitingen 2 St.
Functie Machine-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Functie Lokale interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Toegestane kabeldoorsnede, typisch 0,25 mm²
Lengte aansluitkabel, max. 100 m
Toegestane kabelweerstand bij belasting, max. 200 Ω
Afmeting (b x h x l) 52 mm x 900 mm x 64,7 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Materiaal eindkappen Zinkspuitgietwerk
Nettogewicht 2.000 g
Kleur behuizing geel, RAL 1021
Type bevestiging Draaihouder
Groefmontage
Type weergave 7-segment display
LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 55 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 75 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen TÜV Süd
c TÜV NRTL US
c UL US
US-patenten US 6,418,546 B
US 7,741,595 B
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 11.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ECLASS 16.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
UNSPSC 26.08 32151804
3D-CAD-model - MLD330-RT3 - zip
CADENAS PARTcommunity
EPLAN-macro - edz
Gebruiksinformatie - pdf
Bedieningshandleiding - MLD 300, MLD 500 - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - TÜV Süd - pdf
Certificaat - c CSA US - pdf