LCAM 308 C6F-XX

Camera

Productnummer: 50147807

Verwachte levertijd: 10 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie LCAM
Geschikt voor Gebruik in intra logistiek toepassingen
Chip CMOS
Functies Realtime klok
Softwarefuncties Beeldgeheugen
Beeldoverdracht
Livestream-overdracht
REST-API
Videogeheugen
Werkgebied Gemotoriseerde scherpstelling
Werkgebied 500 mm ... ∞
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 720 px
Brandpuntafstand 3 mm
Chipgrootte 1/4 in
Framerate (beelden per seconde), max. 24 Stuk(s) per seconde
Openingshoek X-as 62 °
Openingshoek Y-as 48 °
Cameratype Kleur
Voedingsspanning UB 18 ... 28 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 5,6 W, (verwarming inactief) / 20 W (verwarming actief)
Type Ethernet
Adrestoewijzing DHCP
handmatige adrestoewijzing
Overdrachtssnelheid 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Functie Proces
Service
Switch-functionaliteit Geen
Overdrachtsprotocol TCP/IP, RTP/RTSP, UDP, NTP
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Signaal IN
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 84,6 mm x 38,3 mm x 114 mm
Materiaal behuizing Metaal
Materiaal optiekafdekking Kunststof (PMMA+) met krasbestendige indium beschermlaag
Nettogewicht 300 g
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
via optioneel bevestigingsonderdeel
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Douanetariefnummer 90021100
ECLASS 5.1.4 27310101
ECLASS 8.0 27310101
ECLASS 9.0 27310201
ECLASS 10.0 27310101
ECLASS 11.0 27310101
ECLASS 12.0 27310101
ECLASS 13.0 27310101
ECLASS 14.0 27310101
ECLASS 15.0 27310101
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf