IS 232FM/4NO-7E0-2-S8.3

Inductieve sensor

Productnummer: 50143803

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie 232
Typische reikwijdtegrens Sa 7 mm
Bedrijfsreikwijdte Sa 0 ... 5,67 mm
Speciale uitvoering Reductiefactor 1
Bluscircuit Inductiebeveiliging
Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Restdrempel 0 ... 10 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 10 mA
Temperatuurdrift, max. (in % van Sr) 10 %, over het gehele bedrijfstemperatuurbereik
Herhalingsnauwkeurigheid, max. (in % van Sr) 5 %, bij UB = 20 ... 30 V DC, omgevingstemperatuur Ta = 23°C ± 5°C
Schakelhysterese 15 %
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 200 mA
Schakelspanning hoog: ≥(UB-2V)
low: ≤ 2 V
Reststroom, max. 0,1 mA
Spanningsval +2 V
Schakelelement Transistor, PNP
Schakelprincipe Maakcontact (NO)
Schakelfrequentie 180 Hz
Gereedheidsvertraging 25 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PVC
Kabelkleur grijs
Aantal aders 3 -draads
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 3 -polig
Codering A-gecodeerd
Uitvoering axiaal
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 20 mm x 8 mm x 32 mm
Inbouwtype Vlak
Materiaal behuizing RVS
Behuizing RVS V4A
Materiaal actief vlak RVS, AISI 316
Nettogewicht 47 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Normmeetplaat 21 x 21 mm², Fe360
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 85 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 85 °C
Beschermingsgraad IP 68
IP 69K
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm IEC 61000-4-2
IEC 61000-4-3
IEC 61000-4-4
Geldige norm IEC 60947-5-2
Aluminium 1
RVS 0,85
Koper 0,8
Messing 1,2
Staal Fe360 1
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270101
ECLASS 8.0 27270101
ECLASS 9.0 27270101
ECLASS 10.0 27270101
ECLASS 11.0 27270101
ECLASS 12.0 27274001
ECLASS 13.0 27274001
ECLASS 14.0 27274001
ECLASS 15.0 27274001
ECLASS 16.0 27274001
ETIM 5.0 EC002714
ETIM 6.0 EC002714
ETIM 7.0 EC002714
ETIM 8.0 EC002714
ETIM 9.0 EC002714
ETIM 10.0 EC002714
UNSPSC 26.08 39122230
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf