Speciale sensoren
De speciale sensoren IS 200 onderscheiden zich door hun extra sterke performance. De uiterst robuuste roestvrijstalen sensoren zijn vervaardigd uit V2A/V4A (AISI 303/316L) en zijn ontworpen voor toepassingen waarbij hoge eisen worden gesteld aan het materiaal van de behuizing, bijvoorbeeld IP 68/69K of een drukbestendigheid tot 100 bar. Er is keuze uit een schakelafstand die tot drie keer zo groot is en een uitgebreid temperatuurbereik van -40 °C tot +85 °C (optioneel kortstondig tot 100 °C bij washdown). Daarnaast zijn er ook antivalente en ECOLAB-gecertificeerde varianten beschikbaar.
In deze groep bevinden zich bovendien 2 draadgebonden AC/DC-sensoren (voor alle spanningen) met een groot meetbereik van 10-320 V AC/DC.
In deze groep bevinden zich bovendien 2 draadgebonden AC/DC-sensoren (voor alle spanningen) met een groot meetbereik van 10-320 V AC/DC.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 48 producten gevonden
IS 230FM.2/44.5F-10E-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50155006
- Serie: 230
- Ontwerp: cilindrisch, 30 mm
- Typisch grensbereik Sn: 10 mm
- Spanningstype: DC
IS 218MM/44.5F-12N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154826
- Serie: 218
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 12 mm
- Spanningstype: DC
IS 218MM/4NO.5F-12N-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154824
- Serie: 218
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 12 mm
- Spanningstype: DC
IS 218MM/44.5F-8E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154822
- Serie: 218
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 8 mm
- Spanningstype: DC
IS 218MM/4NO.5F-8E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154820
- Serie: 218
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 8 mm
- Spanningstype: DC
ISS 218FM.2/44.5F-5E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154818
- Serie: 218
- Ontwerp: cilindrisch, 18 mm
- Typisch grensbereik Sn: 5 mm
- Spanningstype: DC
IS 212MM/44.5F-8N0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154816
- Serie: 212
- Ontwerp: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 8 mm
- Spanningstype: DC
IS 212MM/4NO.5F-8N0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154814
- Serie: 212
- Ontwerp: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 8 mm
- Spanningstype: DC
IS 212MM/44.5F-4E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154812
- Serie: 212
- Ontwerp: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 4 mm
- Spanningstype: DC
IS 212MM/4NO.5F-4E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154810
- Serie: 212
- Ontwerp: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 4 mm
- Spanningstype: DC
ISS 212FM.2/4NC.5F-3E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154808
- Serie: 212
- Ontwerp: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 3 mm
- Spanningstype: DC
ISS 212FM.2/4NO.5F-3E0-S12
Inductieve sensor
Artikelnummer:
50154806
- Serie: 212
- Ontwerp: cilindrisch, 12 mm
- Typisch grensbereik Sn: 3 mm
- Spanningstype: DC
Artikelgegevens van: 06-08-2026