S300-M13C3-M20-15
Veiligheidspositieschakelaar
Productnummer:
63000301
Verwachte levertijd: 20 werkdagen
| Serie | S300 |
| Functies | Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1 Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 40.000.000 Aantal cycli |
| Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue / Ie: 24 V / 6 A, 125 V / 1,1 A, 250 V / 0,4 A, EN 60947-5-1 |
| Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue / Ie: 250 V / 6 A, 400 V / 4 A, 500 V / 1 A, EN 60947-5-1 |
| Contactuitrusting | 2NC + 1NO |
| Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
| Kortsluitbeveiliging | 500 V, 10 A, type aM, IEC 60269-1 |
| Aanrakingsbeveiliging | Aarding |
| Nominale isolatiespanning | 400 V AC, 500 V DC |
| Conventionele thermische stroom, max. | 10 A |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Aantal kabelinvoeren | 3 St. |
| Functie | Contactaansluiting |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 6 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,34 mm² tot en met 2 x 1,5 mm², ader |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 56 mm x 33 mm x 107 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | ZAMAK |
| Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
| Nettogewicht | 252 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type kabelinvoer | M20 x 1,5 |
| Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119 |
| Schakelprincipe | Kruipcontact |
| Schakelrichting | aan beide zijden |
| Naderingsbedieningsrichting | 1 x boven 4 × zijkant (90°) |
| Naderingssnelheid bij instelhoek 15° | 0,004 ... 1 m/s |
| Naderingssnelheid bij instelhoek 30° | 0,002 ... 0,5 m/s |
| Naderingssnelheid bij instelhoek 45° | 0,001 ... 0,3 m/s |
| Mechanische levensduur | 20.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1 |
| Bedieningsfrequentie, max. | 3.600 per uur, IEC 6047-5-1 |
| Bedieningselement | Stoterbedieningselement |
| Bedieningskracht, min. | 11 N |
| Bedieningselementopname | zonder |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
| Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Goedkeuringen | IMQ c UL US |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272601 |
| ECLASS 8.0 | 27272601 |
| ECLASS 9.0 | 27272601 |
| ECLASS 10.0 | 27272601 |
| ECLASS 11.0 | 27272601 |
| ECLASS 12.0 | 27272601 |
| ECLASS 13.0 | 27272601 |
| ECLASS 14.0 | 27272601 |
| ECLASS 15.0 | 27272601 |
| ETIM 5.0 | EC000030 |
| ETIM 6.0 | EC000030 |
| ETIM 7.0 | EC000030 |
| ETIM 8.0 | EC000030 |
| ETIM 9.0 | EC000030 |
| ETIM 10.0 | EC000030 |
3D-CAD-model - S300-M13C3-M20-15 - zip
EPLAN-macro - edz