ROD 308
Laserscanner
Productnummer:
50153046
Direct beschikbaar
| Serie | ROD 300 |
| Applicatie | Containerinspectie Contourmeting Navigatie |
| Functies | Uitvoer van afstandswaarde en signaalamplitude per hoeksegment |
| Bedrijfsbereik | 0,08 ... 25 m |
| Lichtbron | Laser, infrarood |
| Golflengte | 905 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Hoekresolutie | 0,1° bij 40 Hz 0,2° bij 50 Hz 0,2° bij 80 Hz |
| Hoekbereik | 275 ° |
| Detectiebereik | 0,08 ... 25 m, Remissie > 90% 7 m bij 1,8 % reflectie 15 m bij 10 % reflectie 25 m bij 90% reflectie |
| Systematische fout | ± 10 mm |
| Statistische fout (1σ) | ≤5 mm (0,08 – 7 m) ≤10 mm (7 – 15 m) ≤6 mm (0,08 - 25 m) voor reflectoren |
| Bluscircuit | Dwarsluitbewaking Overspanningsbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 24 V, DC, -10 ... 30 % |
| Aanspreektijd | 12,5 ... 25 ms |
| Type | Ethernet |
| Functie | Configuratie/parametrering Diagnose Weergave van de meetcontour |
| Aansluiting | Ronde stekker M12, 4-polig, D-gecodeerd |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | Machine-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 12 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Data-interface Meetwaarde-overdracht via TCP/IP en UDP (signaalsterkte, afstand en proceskopie) |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | D-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 80 mm x 80 mm x 85 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 630 g |
| Kleur behuizing | rood, RAL 3000 zilver |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Opmerking | Zie de bedieningshandleiding op www.leuze.com voor meer informatie over de toewijzing van het LED-cirkelsegment. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270990 |
| ECLASS 8.0 | 27270913 |
| ECLASS 9.0 | 27270913 |
| ECLASS 10.0 | 27270913 |
| ECLASS 11.0 | 27270913 |
| ECLASS 12.0 | 27270913 |
| ECLASS 13.0 | 27270913 |
| ECLASS 14.0 | 27270913 |
| ECLASS 15.0 | 27270913 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Software - Configuration Setup - zip