ESB200-4KR-C
NOODSTOP-schakelaar
Productnummer:
63000002
Verwachte levertijd: 8 werkdagen
| Serie | ESB200 |
| Type | Noodstop-bedieningseenheid, EN ISO 13850, EN 60947-5-5 |
| Functies | Beveiligde schroefbevestiging Positie-afhankelijk noodstop-commando-invoer Resetfunctie (via draaiknop of sleutel) |
| SIL | tot maximaal 3, IEC 61508 |
| Performance Level (PL) | tot en met e, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | tot en met 4 (afhankelijk van schakeling), EN ISO 13849 |
| B10d | 600.000 Aantal cycli |
| Levensduur contact | 20.000.000 Schakelcycli |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging |
| Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue/Ie: 24 V / 2,5 A, 48 V / 1,3 A, 125 V / 0,6 A, 250 V /0,3 A, EN 60947-5-1 |
| Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue/Ie: 24 V / 6 A, 48 V / 6 A, 120 V / 6 A, 250 V / 6 A, 400 V / 3 A, EN 60947-5-1 |
| Contactuitrusting | 2NC + 1NO |
| Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
| Kortsluitbeveiliging | 500 V, 10 A, type gG/gL, IEC 60269-1 |
| Nominale isolatiespanning | 600 V AC/DC |
| Conventionele thermische stroom, max. | 10 A |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Aantal kabelinvoeren | 5 St. |
| Functie | Contactaansluiting |
| Type aansluiting | Klem |
| Aantal polen | 6 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,5 mm² tot en met 2 x 2,5 mm², ader |
| Afmeting (b x h x l) | 80 mm x 101,8 mm x 72 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | glasvezelversterkt (PPS), zelfblussend |
| Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
| Nettogewicht | 240 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1023 zwart |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Wandbevestiging |
| Type kabelinvoer | M16 x 1,5 |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Schakelaartype | NOODSTOP-bedieningsapparaat, EN ISO 13850 |
| Schakelprincipe | Kruipcontact |
| Mechanische levensduur | 300.000 Bedieningscycli, IEC 60947-5-1 |
| Bedieningsfrequentie, max. | 3.600 per uur, IEC 60947-5-1 |
| Type bediening | Noodstop-schakelaar, rood |
| Bedieningskracht taster | 25 N |
| Materiaal taster | Kunststof |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
| Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270690 |
| ECLASS 8.0 | 27371244 |
| ECLASS 9.0 | 27371244 |
| ECLASS 10.0 | 27371244 |
| ECLASS 11.0 | 27371244 |
| ECLASS 12.0 | 27371244 |
| ECLASS 13.0 | 27371244 |
| ECLASS 14.0 | 27371244 |
| ECLASS 15.0 | 27371244 |
| ETIM 5.0 | EC002034 |
| ETIM 6.0 | EC002034 |
| ETIM 7.0 | EC002034 |
| ETIM 8.0 | EC002034 |
| ETIM 9.0 | EC002034 |
| ETIM 10.0 | EC002034 |