ODS110L1.3/LCT-M12
Optische afstandssensor
| Serie | 110 |
| Applicatie | Botsbeveiliging voor transportvoertuigen Lengtemeting van voorgesneden materiaal Vulhoogtecontrole |
| Type tastsysteem | tegen object |
| Straalverloop | gecollimeerd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 655 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 5,5 mm x 7 mm [5.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | ovaal |
| Meetbereik | 300 ... 3.000 mm, Fabrieksinstelling van analoge uitgang |
| Meetbereik (6 ... 90% remissie) | 100 ... 3.000 mm |
| Meetbereik (90 % remissie) | 100 ... 5.000 mm |
| Resolutie | 1,0 ... 5,0 mm |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | , zie schema |
| Temperatuurdrift | 2 mm/K |
| Standaardmeetobject | 50 x 50 mm² |
| Optisch afstandmeetprincipe | Time of flight |
| Lineariteitsfout | 30 mm |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Opmerking IO-Link | Twee schakeluitgangen via IO-Link procesgegevens (SSC 1 & SSC 2) |
| Type | Stroom |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Aanspreektijd | 20 ms, Objectnadering axiaal / 4 ms, objectintrede lateraal |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Profielen | Common Profile |
| Min. cycle time | COM2 = 2,7 ms |
| Frametype | 2.2 |
| Poorttype | A |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 0x00087E |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens, lengte | 24 bit |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ABS |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof |
| Nettogewicht | 42 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C, UL: max. + 45 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
| Beveiliging tegen extern licht, max. | 5.000 lx |
| Beschermingsgraad | IP 67III IP 69K |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC/EN 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 90318080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |