AMS 148i 120 BTA

Optische positiesensor

Productnummer: 50154099

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie AMS 100i
Applicatie Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen
Positionering van duwskids en transferkarren
Positionering van galvanische installaties
Positionering van magazijnkranen
Bestelomschrijving Reflectiefolie moet separaat worden besteld
MTTF 27 Jaren
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 660 nm
Laserklasse 2, IEC/EN 60825-1:2014
Max. laservermogen 0,004 W
Zendsignaalvorm gemoduleerd
Pulsduur 0,8 µs
Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] 100 mm [120.000 mm]
Type lichtvlekgeometrie rond
Meetbereik 100 ... 120.000 mm
Resolutie 0,001 ... 10 mm
Nauwkeurigheid 2 mm, +/-
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0,2 mm, 0,2 mm (bij meetbereik tot 120.000 mm)
Meetwaarde-uitvoer 1 ms
Temperatuurdrift, absoluut (mm/10K) ≤ 1 mm/10K
Verplaatsingssnelheid max. 10 m/s
Bluscircuit Geen gegevens
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 250 mA
Aanspreektijd 8 ms
Type PROFINET
Aantal aansluitingen 4 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XD1 PWR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie EtherNet TCP/IP, UDP
Service-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XF0 SERVICE
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie PROFINET BUS IN
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XF1 IN
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie PROFINET BUS OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat XF2 UIT
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 70 mm x 139 mm x 118 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 1.100 g
Kleur behuizing Rood
grijs
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
Type weergave LCD-display
LED
Aantal LED's 2 St.
Bedieningselementen Folietoetsenbord
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen UL
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ECLASS 16.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
UNSPSC 26.08 39121528
3D-CAD-model - zip
GSDML-bestand - AMS-Firmware from V2.43 - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf