MSI-SR-CM43-01
Veiligheidsrelais
Productnummer:
50133026
Direct beschikbaar
| Serie | MSI-SR-CM43 |
| Applicatie | Uitbreidingsapparaat voor veiligheidsrelais |
| Functies | Bewaking van naderingsschakelaars |
| Herstart | automatisch |
| SILCL | 3, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
| MTTFd | 55 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| PFHD | 8,1E-10 per uur |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 4, EN ISO 13849-1 |
| B10d bij DC13 (inductieve belasting) | 300.000 Aantal cycli, (5 A, 230 V), 700.000 (1 A, 230 V) |
| B10d bij AC15 (inductieve belasting) | 200.000 Aantal cycli, (5 A, 230 V), 380.000 (1 A, 230 V) |
| Opmerking | Afhankelijk van het basisapparaat, lees de handleiding voor meer info. |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
| Nominale frequentie | 50 ... 60 Hz |
| Bedrijfsspanning | 0,85 ... 1,1 x UN |
| Nominaal vermogen AC | 3,3 V·A |
| Nominaal vermogen DC | 1,5 W |
| Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten | 4 St. |
| Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten | 3 St. |
| Contactmateriaal | Ag-legering, verguld |
| Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) | Ue 230V, Ie 5A |
| Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) | Ue 24V, Ie 5A |
| Kortsluitbeveiliging (maakcontact) | Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal |
| Max. Totale stroom I² van alle stroompaden | 25 A² |
| Mechanische levensduur | 100.000.000 Schakelcycli |
| Max. kabelweerstand, per kanaal | ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Klem |
| Type klem | Schroefklem |
| Aantal polen | 16 -polig |
| Aansluitdoorsneden | 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad 1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader 2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad 2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls |
| Afmeting (b x h x l) | 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm |
| Nettogewicht | 200 g |
| Kleur behuizing | grijs |
| Type bevestiging | Klikbevestiging |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 55 °C |
| Goedkeuringen | TÜV Rheinland c UL US |
| Douanetariefnummer | 85364190 |
| ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
| ECLASS 8.0 | 27371819 |
| ECLASS 9.0 | 27371819 |
| ECLASS 10.0 | 27371819 |
| ECLASS 11.0 | 27371819 |
| ECLASS 12.0 | 27371819 |
| ECLASS 13.0 | 27371819 |
| ECLASS 14.0 | 27371819 |
| ECLASS 15.0 | 27371819 |
| ETIM 5.0 | EC001449 |
| ETIM 6.0 | EC001449 |
| ETIM 7.0 | EC001449 |
| ETIM 8.0 | EC001449 |
| ETIM 9.0 | EC001449 |
| ETIM 10.0 | EC001449 |
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz