DDLS 200/80.1-50-W-M12

Optische datatransmissie

Productnummer: 50122267

Direct beschikbaar

Icon Icon Icon Icon
Volgend artikel

Goedendag, wij staan graag voor u klaar.

Wij helpen u graag snel en ongecompliceerd verder bij het vinden van een voor u geschikt alternatief.


Neem contact met ons op via: Contact

Serie DDLS 200
Speciale uitvoering Bedrijf van parallelle lichtassen
Geen beïnvloeding door reflecterende oppervlakken
Groothoekuitvoering
Werkgebied 200 ... 80.000 mm
Lichtbron LED, infrarood
Overdrachtsfrequentie F1
Openingshoek 2 °
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type CANopen, DeviceNet
Overdrachtssnelheid 10 ... 1.000 kBit/s
Overdrachtssnelheid 125 ... 500 kBit/s
Aantal aansluitingen 3 St.
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS IN
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat BUS OUT
Schroefdraadmaat M12
Type female
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Type aansluiting Ronde stekker
Aanduiding op het apparaat PWR
Schroefdraadmaat M12
Type male
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Materiaal behuizing Metaal
Nettogewicht 1.245 g
Type weergave Bargraph
LED
Omgevingstemperatuur bedrijf -5 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 65III
Goedkeuringen UL
c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Testprocedure ruis volgens norm EN 60068-2-64
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Testprocedure schokken volgens norm EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Douanetariefnummer 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ECLASS 16.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf