HTK 82-24V
Reflector
| Speciale uitvoering | Verwarming |
| Voedingsspanning UB | 24 V, AC/DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 2,8 W |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 5.000 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 2 -draads |
| Bouwvorm | rond |
| Montagemaat dikte | 21 mm |
| Montagemaat diameter | 93 mm |
| Reflectievlak diameter | 78 mm |
| Materiaal reflector | Kunststof |
| Materiaal drager | Kunststof |
| Chemische materiaalaanduiding materiaal reflector | PMMA8N |
| Structuur actief vlak | Triple |
| Nettogewicht | 364 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 70 °C |
| Douanetariefnummer | 39269097 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |