S410-M1M12-B

Veiligheids-scharnierschakelaar

Productnummer: 63000405

Verwachte levertijd: 20 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie S400
Functies Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1
Mechanisch scharnier met geïntegreerde veiligheidsschakelaar
Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
B10d 2.000.000 Aantal cycli
Gebruikscategorie bij DC 13 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Gebruikscategorie bij AC 15 Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1
Contactuitrusting 2NC + 1NO
Contactopening krachtsluitend, gedwongen
Kortsluitbeveiliging 500 V, 2 A, type gG, IEC 60269-1
Nominale isolatiespanning 30 V AC, 36 V DC
Conventionele thermische stroom, max. 2 A
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Contactaansluiting
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 79 mm x 22,5 mm x 100,6 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal ZAMAK
Materiaal elektrisch contact Zilverlegering
Nettogewicht 412 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsschroefdraad
Kabelinvoerzijde van onder (bij montage links)
Schakelaartype Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119
Schakelprincipe Sprongcontact
Belasting axiaal 750 N·m
Belasting radiaal 500 N·m
Torsiebelasting 12 N·m
Mechanische levensduur 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1
Bedieningsfrequentie, max. 1.200 per uur, IEC 6047-5-1
Bedieningselement, intern Veiligheidsschakelaar in het scharnier, ingekapseld
Bedieningsweg (hoek) bij gedwongen scheiding 4 N, vanaf ingestelde schakelpunt
Bedieningshoek, max. 180 °
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 80 °C
Vervuilingsgraad 3, EN 60947-1
Beschermingsgraad IP 67
IP 69K
Goedkeuringen IMQ
c UL US
Douanetariefnummer 85369095
ECLASS 5.1.4 27272690
ECLASS 8.0 27270609
ECLASS 9.0 27270609
ECLASS 10.0 27270609
ECLASS 11.0 27270609
ECLASS 12.0 27272608
ECLASS 13.0 27272608
ECLASS 14.0 27272608
ECLASS 15.0 27272608
ECLASS 16.0 27272608
ETIM 5.0 EC002591
ETIM 6.0 EC002591
ETIM 7.0 EC002591
ETIM 8.0 EC002591
ETIM 9.0 EC002591
ETIM 10.0 EC002591
3D-CAD-model - S410-M1M12-B - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf