IL RL 070/130 IR 300

Verlichting

Productnummer: 50151369

Verwachte levertijd: 9 werkdagen
Icon Icon
Type Ringverlichting
Geschikt voor IVS 1000i & DCR 1000i
Functies Geïntegreerde vermogensregeling
getriggerd bedrijf
Lichtbron LED, infrarood
Golflengte 850 nm
Zendsignaalvorm gepulst
LED-groep Vrije groep (volgens EN 62471)
Openingshoek, max. 30 °
Bluscircuit Ompoolbeveiliging
Voedingsspanning UB 18 ... 35 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 8,9 W, bij 24 V DC
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelspanning Trigger high 3,3 … 35,0 V (high) / < 2,8V (low)
Functie Trigger
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Spanningsvoorziening
Trigger
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Bouwvorm Ring
Dikte 29 mm
Buitendiameter 130 mm
Binnendiameter 70 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminium geanodiseerd
Behuizing kunststof PC
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 425 g
Kleur behuizing zwart
Type weergave LED
Aantal LED's 1 St.
Bedieningselementen Draaischakelaar
Functie van bedieningselement Helderheid
Trigger
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 40 °C
Beschermingsgraad IP 67III
Goedkeuringen c UL US
Afmeting, lichtvlak 100 mm x 100 mm
Douanetariefnummer 85395000
ECLASS 5.1.4 27310204
ECLASS 8.0 27310204
ECLASS 9.0 27310204
ECLASS 10.0 27310204
ECLASS 11.0 27310204
ECLASS 12.0 27310204
ECLASS 13.0 27310204
ECLASS 14.0 27310204
ECLASS 15.0 27310204
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip