ODS10L1-25M.8/LAK
Optische afstandssensor
| Serie | 10 |
| Applicatie | Botsbeveiliging voor kranen / portaalkranen Botsbeveiliging voor transportvoertuigen Vulhoogtecontrole |
| Type tastsysteem | tegen reflector |
| Speciale uitvoering | Activeringsingang Deactiveringsingang Teach-ingang |
| MTTF | 29 Jaren |
| Straalverloop | gecollimeerd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 658 nm |
| Laserklasse | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 25 mm x 25 mm [25.000 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Meetbereik | 100 ... 25.000 mm, In combinatie met coöperatief doel reflectiefolie 7-A |
| Resolutie | 1,0 mm |
| Nauwkeurigheid | 25 mm |
| Meettijd, meetmodus | "Hoge nauwkeurigheid": aanspreektijd = 1000 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms Individueel: aanspreektijd = 3,4 ... 1020 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms Individuele meetmodi, zie schema Nauwkeurigheid: aanspreektijd = 200 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms Outlier onderdrukking: aanspreektijd= 17 ... 1020 ms / uitgiftetijd = 17 ... < 1020 ms Snel: aanspreektijd = 15 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms Standaard: aanspreektijd = 50 ms / uitgiftetijd = 3,4 ms |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 16 mm |
| Temperatuurdrift | 2 mm/K |
| Referentiëring | Nee |
| Standaardmeetobject | 50 x 50 mm² |
| Optisch afstandmeetprincipe | Time of flight |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakelingangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakelingang |
| Functie | Activeringsingang Deactiveringsingang Teach-ingang |
| Aantal analoge uitgangen | 1 St. |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | configureerbaar, fabrieksinstelling: stroom |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Functie | Onafhankelijk van elkaar instelbare schakeluitgangen |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 2,3 ms |
| Frametype | 2.V |
| Poorttype | A |
| Specificatie | V1.1 |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens IN | 3 byte |
| Procesgegevens OUT | 0 byte |
| Dual Channel | Ja |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel |
| Kabellengte | 2.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Kabelkleur | zwart |
| Aantal aders | 5 -draads |
| Aderdoorsnede | 0,14 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 133 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Werkstoff Gehäuse | Kunststof |
| Type weergave | LED OLED-display |
| Aantal LED's | 5 St. |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |