Set-AC-MTX.2-2S
Muting-sensorset
Productnummer:
426529
Direct beschikbaar
| Serie | Set-AC |
| Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 500, MLD 300 |
| Bedrijfsbereik | 0,05 ... 4 m, met reflector TKS 50x50 0,05 ... 8 m, met reflector TK(S) 100x100 |
| Nettogewicht | 2.440 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1021 |
| Type bevestiging | meegeleverde bevestigingsbeugel |
| Type muting-sensoren | Reflectorfotocellen PRK 25C |
| Aantal muting-sensoren | 2 St. |
| Aantal reflectoren | 2 St. |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ECLASS 13.0 | 27272792 |
| ECLASS 14.0 | 27272792 |
| ECLASS 15.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |