LBK SBV201
Veiligheids-radarsensor
Productnummer:
50150223
Direct beschikbaar
| Serie | LBK SBV |
| Type | Radarsensor |
| Applicatie | Stationaire beveiliging van gevarenzones Stationaire toegangsbeveiliging |
| Werkingsprincipe | Herkenning van beweging Herkenning van personen |
| Reikwijdte | 0 ... 5 m |
| Uitstraalhoek, horizontaal | 5° - 100° instelbaar is stappen van 5° |
| Uitstraalhoek, verticaal | 20° |
| Uitgestraald vermogen | ≤ 16 dBm |
| Frequentiebereik | 60.600 ... 62.800 MHz |
| Vorm van de detectievelden | Asymmetrisch kegelvormig / rechthoekig |
| Functies | Herkenning van beweging Herkenning van personen |
| SIL | 2, IEC 61508 |
| SILCL | 2, IEC/EN 62061 |
| Performance Level (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| Categorie | 3, EN ISO 13849 |
| Voedingsspanning UB | 12 V, DC, -20 ... 20 %, Via controller |
| Opgenomen vermogen, max. | 2,2 W |
| Aanspreektijd | 100 ms |
| Herinschakeltijd (automatische start) | 4.000 ms |
| Aantal aansluitingen | 2 St. |
| Functie | BUS IN Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker, Twee paren met getwiste dubbele aders |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Functie | BUS OUT |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Toegestane kabeldoorsnede, typisch | 0,34 mm² |
| Afmeting (b x h x l) | 158 mm x 135 mm x 71 mm |
| Materiaal behuizing | Aluminium Kunststof |
| Behuizing kunststof | PA 66 |
| Materiaal montagebeugel | PA 66, glasvelzelversterkt |
| Nettogewicht | 355 g |
| Kleur behuizing | geel, RAL 1023 |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 1 St. |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -40 ... 80 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 0 ... 95 % |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Goedkeuringen | TÜV Süd Italia UL |
| Douanetariefnummer | 85261000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280801 |
| ECLASS 8.0 | 27280890 |
| ECLASS 9.0 | 27280890 |
| ECLASS 10.0 | 27280890 |
| ECLASS 11.0 | 27280890 |
| ECLASS 12.0 | 27274501 |
| ECLASS 13.0 | 27274501 |
| ECLASS 14.0 | 27274501 |
| ECLASS 15.0 | 27274501 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
EPLAN-macro - edz