BT Wallholder IT190x

Wandhouder

Productnummer: 50115739

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor productgroep Mobiele codelezers
Geschikt voor Mobiele 2D-codelezer serie IT 1900g
Mobiele 2D-codelezer serie IT 1902g
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 80 mm x 51 mm x 89 mm
Nettogewicht 20,5 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Wandbevestiging
Type bevestiging, installatiezijde Bevestigingsschroefdraad
Type bevestiging, apparaatzijde voor inschuiven
Materiaal bevestigingsonderdelen Kunststof
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100