HTU420B-1000.3/6T-M8
Ultrasoonsensor
Productnummer:
50150571
Verwachte levertijd: 17 werkdagen
| Serie | 420B |
| Werkingsprincipe | Tastprincipe met achtergrondonderdrukking |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang |
| MTTF | 430 Jaren |
| Bedrijfsreikwijdte | 0,02 ... 1 m |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Ultrasone frequentie | 220 kHz |
| Verloop schakelkegel | standaard |
| Uitstraalrichting | aan de voorzijde |
| Openingshoek | 4 ° |
| Instelbereik | 20 ... 1.000 mm |
| Resolutie | 1,0 mm |
| Herhalingsnauwkeurigheid | 0,5 mm |
| Temperatuurdrift | 2 % |
| Referentiegrootheid temperatuurdrift | Eindwaarde |
| Bluscircuit | Inductiebeveiliging Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 30 V, DC |
| Restdrempel | 0 ... 10 %, van UB |
| Nullaststroom | 0 ... 35 mA |
| Schakelhysterese | 4 % |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Schakelspanning | high: ≥12V low: ≤ 2 V |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Schakelstroom, max. | 100 mA |
| Schakelspanning | low: ≤ 2 V |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 8 Hz |
| Aanspreektijd | 60 ms |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening Teach-ingang |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 20,5 mm x 41 mm x 15 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ASA, PMMA |
| Materiaal ultrasoonomvormer | Piëzokeramiek (bevat lood-zirkonaat-titanaat (PZT)) |
| Nettogewicht | 22 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 3 St. |
| Bedieningselementen | Teach-knop |
| Functie van bedieningselement | Scanafstandsinstelling |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 65 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -25 ... 75 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0 | 27272803 |
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 12.0 | 27272803 |
| ECLASS 13.0 | 27272803 |
| ECLASS 14.0 | 27272803 |
| ECLASS 15.0 | 27272803 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 8.0 | EC001849 |
| ETIM 9.0 | EC001849 |
| ETIM 10.0 | EC001849 |