RFM 62 SL 200

RFID schrijf-/leesapparaat

Productnummer: 50040499

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie RFM
Werkfrequentie 13,56 MHz
Functies I/O
LED-indicatie
Leespoort-besturing
parametreerbare bedrijfsmodi
Schrijf-leesreikwijdte, max. 400 mm
Transponder leesbaar ICodeSLI
Infineon MyD
TagIT HFI
Voedingsspanning UB 12 ... 30 V, DC
Opgenomen vermogen, max. 2 W
Geheugentoegang Read/Write
Overdrachtssnelheid 4.000 Bd
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Type RS 232
Functie Proces
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met contrastekkerprofiel (10+6)
Kabellengte 1.000 mm
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 5 ... 90 %
Beschermingsgraad IP 65III
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280401
ECLASS 8.0 27280401
ECLASS 9.0 27280401
ECLASS 10.0 27280401
ECLASS 11.0 27280401
ECLASS 12.0 27280401
ECLASS 13.0 27280401
ECLASS 14.0 27280401
ECLASS 15.0 27280401
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC002998
ETIM 7.0 EC002998
ETIM 8.0 EC002998
ETIM 9.0 EC002998
ETIM 10.0 EC002998
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - V203 - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Softwarebeschrijving - pdf