MSI-SR-LC31AR-01

Veiligheidsrelais

Productnummer: 50133004

Verwachte levertijd: 22 werkdagen
Icon Icon Icon
Serie MSI-SR-LC31
Applicatie Magneetschakelaars (Reed-contacten, equivalent)
NOODUIT-circuits
Opto-elektronische beveiligingsinrichtingen
Positieschakelaars (mechanische contacten)
Transponderschakelaars (OSSD uitgangen)
Functies Dwarssluitingsbewaking
Een- of tweekanaals aansturing
Herstart automatisch
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849-1
Duurstroom per stroompad, max. 8 A
Voedingsspanning UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
Opgenomen vermogen, max. 1,6 W, bij 24 V excl. uitgangsbelasting
Nominale spanning UN 24 V
Nominale frequentie 50 ... 60 Hz
Nominale stuurspanning US bij AC 60 Hz 20,4 V
Nominale stuurspanning US bij AC 50 Hz 26,4 V
Max. nominale stuurspanning bij AC 50 Hz 26,4 V
Min. nominale stuurspanning US bij AC 50 Hz 20,4 V
Min. nominale stuurspanning US bij DC 20,4 V
Max. nominale stuurspanning bij DC 26,4 V
Min. nominale stuurspanning bij DC 20,4 V
Nominaal vermogen AC 2,9 V·A
Nominaal vermogen DC 1,6 W
Galvanische scheiding voedingscircuit - besturingscircuit Ja (bij UN ≥ AC 42-48 V, AC 115-230 V, AC 230 V)
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, onvertraagd, met contacten 3 St.
Aantal uitgangen, veiligheidsgericht, vertraagd, met contacten 0 St.
Aantal uitgangen, meldfunctie, onvertraagd, met contacten 1 St.
Vrijgavestroompaden Maakcontact
Meldingsstroompaden Breekcontact
Contactmateriaal Ag-legering, verguld
Gebruikscategorie AC-15 (maakcontact) Ue 230V, Ie 3A
Gebruikscategorie DC-13 (maakcontact) Ue 24V, Ie 3A
Kortsluitbeveiliging (maakcontact) Smeltzekering 6 A klasse gG, smeltintegraal
Schakelspanning, vrijgavestroompaden AC 230 V
Nominale schakelspanning, meldingsstroompaden AC 230 V
Max. therm. Duurstroom Ith, vrijgavestroompaden 8 A
Max. therm. Duurstroom Ith, meldingsstroompaden 5 A
Max. Totale stroom I² van alle stroompaden 25 A²
Mechanische levensduur 100.000.000 Schakelcycli
Beoordeling van de ingangen tweekanaals
Nominale uitgangsspanning DC 24 V
Ingangsstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 25 mA
max. piekstroom bij besturingsingangen (veiligheidscircuit/reset-circuit) 100 mA
Max. kabelweerstand, per kanaal ≤ (5 + (1,176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
Min. inschakelduur 100 ms
Aanspreektijd (automatische start tA2) 350 ms
Aanspreektijd (handmatige start tA1) 350 ms
Toegestane testpulstijd tTP 1 ms
Afvaltijd tR 10 ms
Hersteltijd tW 750 ms
Afvalvertraging 10 ms
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Schroefklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², ader
1 x 0,2 tot en met 2,5 mm², draad
1 x 0,25 tot en met 2,5 mm², ader met adereindhuls
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,0 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,0 mm², ader met adereindhuls
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Nettogewicht 210 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf