CRT 448.S3/222-M12
Kleursensor
| Serie | 448 |
| Applicatie | Herkenning van drie kleuren |
| Speciale uitvoering | Synchronisatie-ingang |
| Bedrijfsreikwijdte | gewaarborgde reikwijdte |
| Bedrijfsreikwijdte | 12 ... 32 mm |
| Lichtbron | LED, wit |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 4 mm |
| Lichtvlekpositie | rond |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Voedingsspanning UB | 12 ... 28 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 3 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelelement | Transistor, NPN |
| Schakelfrequentie | 500 Hz |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 17 mm x 50 mm x 50 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Behuizing kunststof | ABS |
| Nettogewicht | 40 g |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -10 ... 55 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Geldige norm | IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
| ECLASS 8.0 | 27270907 |
| ECLASS 9.0 | 27270907 |
| ECLASS 10.0 | 27270907 |
| ECLASS 11.0 | 27270907 |
| ECLASS 12.0 | 27270907 |
| ECLASS 13.0 | 27270907 |
| ECLASS 14.0 | 27270907 |
| ECLASS 15.0 | 27270907 |
| ETIM 5.0 | EC001817 |
| ETIM 6.0 | EC001817 |
| ETIM 7.0 | EC001817 |
| ETIM 8.0 | EC001817 |
| ETIM 9.0 | EC001817 |
| ETIM 10.0 | EC001817 |