LCAM 408i C7F-XX
Camera
| Serie | LCAM |
| Geschikt voor | Toepassing bij gebruik van reinigingsmiddelen |
| Chip | CMOS |
| Softwarefuncties | Beeldoverdracht |
| Werkgebied | 1.000 ... 5.000 mm |
| Resolutie camera horizontaal | 2.592 px |
| Resolutie camera verticaal | 1.944 px |
| Brandpuntafstand | 4 mm |
| Chipgrootte | 1/2,5 in |
| Framerate (beelden per seconde), max. | 53 Stuk(s) per seconde |
| Cameratype | Kleur |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 3,6 W |
| Type | Ethernet |
| Adrestoewijzing | DHCP handmatige adrestoewijzing |
| Overdrachtssnelheid | 1 Gbit/s 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
| Functie | Proces Service |
| Switch-functionaliteit | Geen |
| Overdrachtsprotocol | TCP/IP, RTP/RTSP |
| Functie | Configuratie-interface Data-interface Service-interface |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | SERVICE |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Codering | X-gecodeerd |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Aanduiding op het apparaat | PWR |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 75 mm x 55 mm x 113 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 411 g |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Zwaluwstaarten via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 70 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP 67III |
| Douanetariefnummer | 85258900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
| ECLASS 8.0 | 27310101 |
| ECLASS 9.0 | 27310201 |
| ECLASS 10.0 | 27310101 |
| ECLASS 11.0 | 27310101 |
| ECLASS 12.0 | 27310101 |
| ECLASS 13.0 | 27310101 |
| ECLASS 14.0 | 27310101 |
| ECLASS 15.0 | 27310101 |
| ETIM 5.0 | EC002550 |
| ETIM 6.0 | EC002550 |
| ETIM 7.0 | EC002550 |
| ETIM 8.0 | EC002550 |
| ETIM 9.0 | EC002550 |
| ETIM 10.0 | EC002550 |