BT 346M.5-180
Bevestigingsonderdeel
| Geschikt voor productgroep | Reflectoren |
| Geschikt voor | Reflector (M)TKS 40x60 |
| Normaanduiding bevestigingsonderdeel metaal | Staal, verzinkt |
| Nettogewicht | 68 g |
| Uitvoering van bevestigingsonderdeel | Bevestigingsplaat |
| Type bevestiging, installatiezijde | Doorgaande bevestiging |
| Type bevestiging, apparaatzijde | schroefbaar |
| Type bevestigingsonderdeel | star |
| Materiaal bevestigingsonderdelen | Metaal |
| Douanetariefnummer | 73181900 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
| ECLASS 8.0 | 27279202 |
| ECLASS 9.0 | 27273701 |
| ECLASS 10.0 | 27273701 |
| ECLASS 11.0 | 27273701 |
| ECLASS 12.0 | 27273701 |
| ECLASS 13.0 | 27273701 |
| ECLASS 14.0 | 27273701 |
| ECLASS 15.0 | 27273701 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |