MC 018K-LS

Klemstuk

Productnummer: 50111502

Op aanvraag
Geschikt voor productgroep Schakelende sensoren, cilindrisch
Geschikt voor Sensoren met M18-bouwvorm
Sensoren uit de serie 218
Sensoren uit de serie 418
Binnendiameter 18 mm
Nettogewicht 18 g
Uitvoering van bevestigingsonderdeel Klemhouder
Type bevestiging, installatiezijde Doorgaande bevestiging
Type bevestiging, apparaatzijde klembaar met eindaanslag
Type bevestigingsonderdeel star
Materiaal bevestigingsonderdelen Kunststof, Polyamide (PA 66)
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 80 °C
Douanetariefnummer 39174000
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ECLASS 16.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
UNSPSC 26.08 31242100
3D-CAD-model - zip
Gegevensblad - pdf
Gegevensblad - Dimensioned drawing - pdf