ODT3CL1-2M.3/L6-200-M8

Afstandstaster achtergrondonderdrukking

Productnummer: 50150019

Verwachte levertijd: 21 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 3C
Werkingsprincipe Afstandstaster met achtergrondonderdrukking
Speciale uitvoering 2 onafhankelijke schakeluitgangen
Meetwaarde-uitvoer
zwart-wit-fout ± 20 mm
Bedrijfsreikwijdte 0,07 ... 2 m
Bedrijfsreikwijdte gewaarborgde reikwijdte
Instelbereik 50 ... 2.500 mm
Straalverloop gefocust
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 680 nm
Laserklasse 1, IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014+A11:2021
Type lichtvlekgeometrie rond
Fouthoek typisch ± 1,5°
Meetbereik 50 ... 2.500 mm
Resolutie 1,0 mm
Nauwkeurigheid -20 ... 20 mm
Reproduceerbaarheid (1 sigma) 0 ... 8 mm
Meetwaarde-uitvoer via IO-Link
Optisch afstandmeetprincipe Time of flight
Bluscircuit Kortsluitbeveiliging
Ompoolbeveiliging
Transiëntenbeveiliging
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC, incl. restdrempel
Restdrempel 0 ... 15 %, van UB
Nullaststroom 0 ... 35 mA
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelprincipe lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN)
Schakelfrequentie 7 ... 15 Hz, Afhankelijk van remissiegraad
Aanspreektijd 33 ... 70 ms, Afhankelijk van remissiegraad
Gereedheidsvertraging 300 ms
Type IO-Link
COM-modus COM3
Profielen Smart sensor profiel
Min. cycle time COM3 = 0,6 ms
Specificatie V1.1
Device ID 2220
SIO-modus support Ja
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Kabellengte 200 mm
Materiaal mantel PUR
Kabelkleur zwart
Aantal aders 4 -draads
Aderdoorsnede 0,2 mm²
Schroefdraadmaat M8
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Afmeting (b x h x l) 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Behuizing kunststof PC-ABS
Materiaal optiekafdekking Kunststof / PMMA
Nettogewicht 30 g
Kleur behuizing Rood
Type bevestiging Doorgaande bevestiging
via optioneel bevestigingsonderdeel
Materiaalverdraagzaamheid ECOLAB
Type weergave LED
Bedieningselementen Teach-knop
Functie van bedieningselement Licht-/donkeromschakeling
Scanafstandsinstelling
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -40 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67
IP 69KIII
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC 60947-5-2
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
IODD - V1.1 - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Bedieningshandleiding - pdf
Bedieningshandleiding - IO-Link interface description - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf
Certificaat - ECOLAB - pdf