Meetsensoren in een compacte behuizing
De kleine optische afstandssensoren maken de uitvoer van een meetwaarde via IO-Link mogelijk. De berekening van de meetwaarde is gebaseerd op het principe van triangulatie (bereik, bijvoorbeeld ODT3C tot 150 mm) of Time of Flight (bedrijfsbereik, bijvoorbeeld ODT3CL1 tot 2,5 m). De ontwerpen zijn gebaseerd op Leuze-standaardontwerpen op schakelgebied, die zijn aangevuld met de functie van meetwaarde-uitgang via IO-Link. De ToF-apparaten combineren een zeer klein ontwerp met een groot bereik. Alle sensoren in deze reeks maken indruk met hun uitstekende prijs-prestatieverhouding.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 24 producten gevonden
ODT53CL1-2M/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50155120
- Serie: 53C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: RVS
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
ODT25CL1-3M.3/LT
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154993
- Serie: 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Kabel, Kabel
ODT25CL1-3M.3/LT-200-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154992
- Serie: 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
ODT25CL1-3M.3/LT-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154991
- Serie: 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
ODT25CL1-3M.3/L6
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154569
- Serie: 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Kabel, Kabel
ODT25CL1-3M.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154568
- Serie: 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
ODT25CL1-3M.3/L6-200-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154567
- Serie: 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
ODT25CL1-3M.3/L6-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50154566
- Serie: 25C
- Meetbereik, max.: 50 ... 3.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Ronde stekker, M12, Ronde stekker, M12
ODT53CL1-2M.3/L6-M8
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153216
- Serie: 53C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: RVS
- Aansluiting: Ronde stekker, M8, Ronde stekker, M8
ODT3CL1-2M.3/L6-1000-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153162
- Serie: 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
ODT3CL1-2M.3/L6-500-M12
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50153161
- Serie: 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Kabel met ronde stekker, M12, Kabel met ronde stek...
ODT3CL1-2M.3/L6
Afstandstaster achtergrondonderdrukking
Artikelnummer:
50150021
- Serie: 3C
- Meetbereik, max.: 50 ... 2.500 mm
- Materiaal behuizing: Kunststof
- Aansluiting: Kabel, Kabel
Artikelgegevens van: 06-08-2026