MD 7XXP-11-88IO3-K100
Verdeler
| Schakelelement | PNP |
| Somstroom | 10 A |
| Nominale ingangsspanning UN | 24 V DC |
| Type aansluiting | Kabel |
| Functie | Verbinding met besturing |
| Kabellengte | 10.000 mm |
| Aantal aders | 3 St. |
| Kleur mantel | grijs |
| Siliconenvrij | Nee |
| Kabeluitvoering | Aansluitkabel (eenzijdig open) |
| Kabeldiameter (uitwendig) | 8,6 mm |
| Kabellengte | 10.000 mm |
| Materiaal mantel | PUR |
| Geschikt voor kabelrupsen | Ja |
| Verplaatsingssnelheid | max. 2 m/s bij 5 m hor. Verplaatsingslengte en max. versnelling van 10 m/s² |
| Bestendigheid van de buitenmantel | hydrolyse- en microbenbestendig, goede olie-, benzine- en chemicaliënbestendigheid volgens VDE 0472 deel 803 test B, vlambestendig volgens UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
| Aantal aansluitingen | 8 St. |
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Type | female |
| Materiaal | Kunststof |
| Materiaal afdichting O-ring | TPU |
| Materiaal contacten | verguld |
| Bedrijfsstroom per contact | 2 A |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 30 mm x 35 mm x 132 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Nettogewicht | 1.184 g |
| Aanhaalmoment bout | 0,4 N·m |
| Buigcycli | 2.000.000 St. |
| Buigradius flexibel verlegd, min. | min. 12 x kabeldiameter |
| Type weergave | LED |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -5 ... 70 °C |
| Beschermingsgraad | IP65 IP 67 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Douanetariefnummer | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27279219 |
| ECLASS 9.0 | 27440108 |
| ECLASS 10.0 | 27440108 |
| ECLASS 11.0 | 27440108 |
| ECLASS 12.0 | 27440108 |
| ECLASS 13.0 | 27440108 |
| ECLASS 14.0 | 27440108 |
| ECLASS 15.0 | 27440108 |
| ETIM 5.0 | EC002585 |
| ETIM 6.0 | EC002585 |
| ETIM 7.0 | EC002585 |
| ETIM 8.0 | EC002585 |
| ETIM 9.0 | EC002585 |
| ETIM 10.0 | EC002585 |