MMS-P-350
Muting-montagesysteem
| Serie | MMS |
| Geschikt voor | Meerstraalsveiligheidsfotocellen COMPACTplus Meerstraalsveiligheidsfotocellen MLD 330, MLD 530 |
| Type muting-montagesysteem | passieve zijde |
| Afmeting | 350 mm |
| Nettogewicht | 800 g |
| Type reflectoren | TKS 50x50 |
| Montage | Montage aan montagezuilen |
| Aantal reflectoren | 2 St. |
| Douanetariefnummer | 85389099 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ECLASS 13.0 | 27272792 |
| ECLASS 14.0 | 27272792 |
| ECLASS 15.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |