BCL 92 SM 310

Stationaire barcodelezer

Productnummer: 50143263

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie BCL 92
Functies Afstelmodus
AutoConfig
I/O
LED-indicatie
Leespoort-besturing
Meervoudig lezen
Referentiecodevergelijking
Uitvoerformaat selecteerbaar
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Codabar
Code 32
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
EAN Addendum
Pharma Code (beschikbaar op aanvraag)
UPC-A
UPC-E
Scansnelheid, typisch 600 scans/s
Leesafstand 25 ... 260 mm
Lichtbron Laser, Rood
Golflengte 655 nm
Laserklasse 1, volgens IEC 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014)
Modulegrootte 0,165 ... 0,5 mm
Leestechniek Lijnscanner
Scansnelheid 600 scans/s
Straalafbuiging Via een roterend polygoonwiel
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Voedingsspanning UB 10 ... 30 V, DC
Stroomopname, max. 250 mA
Aantal digitale schakelingangen 2 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 2 St.
Functie configureerbaar
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtsprotocol instelbaar
Type RS 232
Functie Service
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Kabel met Sub-D
Kabellengte 3.000 mm
Type male
Aantal polen 15 -polig
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 62 mm x 23,8 mm x 56,9 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Zinkspuitgietwerk
Materiaal optiekafdekking Glas
Nettogewicht 210 g
Kleur behuizing Rood
zilver
Type bevestiging Sleufgatschroefdraad
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Omgevingstemperatuur bedrijf 5 ... 40 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 0 ... 90 %
Beveiliging tegen extern licht, max. 2.000 lx
Beschermingsgraad IP 54III
Goedkeuringen c UL US
Testprocedure EMC volgens norm EN 61326-1:2013-01
FCC 15-CFR 47 Part 15 (09-07-2015) Limits Class B
Testprocedure schokken volgens norm IEC 60068-2-27, Test Ea
Testprocedure vibraties volgens norm IEC 60068-2-6, Test Fc
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf