Miniatuurscanner
Miniatuurscanners voor het lezen van barcodes onderscheiden zich door geringe afmetingen van de behuizing en worden overal gebruikt waar de beschikbare inbouwruimte beperkt is. Ondanks de geringe afmetingen zijn de apparaten zeer krachtig en beschikken ze, afhankelijk van de uitvoering, over grote leesvelden in zones dichtbij. Er zijn ook barcodescanners met een hoge beschermingsgraad beschikbaar.
Overzicht
Artikellijst
Artikellijst
Productselector
Filter
Lijst met resultaten: 29 producten gevonden
CR110M0/R2 - 1300
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50154394
- Serie: CR110
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Functies: Afstelmodus, I/O, LED-indicatie, Leespoort-besturi...
CR110M2/R2 - 1300
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50154393
- Serie: CR110
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Functies: Leespoort-besturing, Afstelmodus, I/O, LED-indicat...
CR110M2/R2
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50154392
- Serie: CR110
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Functies: LED-indicatie, Afstelmodus, I/O, Leespoort-besturi...
CR110M0/R2
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50154391
- Serie: CR110
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Functies: I/O, Afstelmodus, LED-indicatie, Leespoort-besturi...
CR100M0/UB-1800-S6
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50137307
- Serie: CR100
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Functies: I/O, Afstelmodus, LED-indicatie, Leespoort-besturi...
CR55M2/R2-150-M12.8
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50131582
- Serie: CR55
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/UB-1800-S6
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50127723
- Serie: CR55
- Interface: USB
- Modulegrootte, max.: 0,1 ... 0,5 mm
CR100M0/R2
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50127451
- Serie: CR100
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Functies: Uitvoerformaat selecteerbaar, Afstelmodus, I/O, LE...
CR100M2/R2
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50127450
- Serie: CR100
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,15 ... 0,5 mm
- Functies: Uitvoerformaat selecteerbaar, Afstelmodus, I/O, LE...
CR50M2/R2-S5
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50126082
- Serie: CR50
- Interface: USB, RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,1 ... 0,5 mm
CR55M2/R2
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50126080
- Serie: CR55
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,1 ... 0,5 mm
BCL 92 SM 802
Stationaire barcodelezer
Artikelnummer:
50143266
- Serie: BCL 92
- Interface: RS 232
- Modulegrootte, max.: 0,165 ... 0,5 mm
- Functies: Afstelmodus, AutoConfig, I/O, LED-indicatie, Leesp...
Artikelgegevens van: 06-08-2026