ME 348 214

Aansluitdeel

Productnummer: 50131258

Verwachte levertijd: 5 werkdagen
Geschikt voor BCL 348i
Type PROFINET
Aantal aansluitingen 5 St.
Functie PWR / SW IN / OUT
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Service-interface
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 mini-C
Functie HOST/BUS IN
Type aansluiting Kabel met RJ45-stekker
Functie BUS OUT
Type aansluiting Kabel met RJ45-stekker
Functie Signaal OUT
Type aansluiting Kabel met ronde stekker
Schroefdraadmaat M8
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering A-gecodeerd
Kabellengte 300
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm
Materiaal behuizing Metaal
Behuizing metaal Aluminiumspuitgietwerk
Nettogewicht 70 g
Kleur behuizing rood, RAL 3000
Type weergave LED
Aantal LED's 2 St.
Douanetariefnummer 84733080
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27280192
ECLASS 11.0 27280191
ECLASS 12.0 27280191
ECLASS 13.0 27280191
ECLASS 14.0 27280191
ECLASS 15.0 27280191
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf