D U-M12-4W-M-SK
Connector
| Bedrijfsspanning | max. 32 V AC/DC |
| Nominale bedrijfsstroom | 4.000 mA |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | female |
| Materiaal | Metaal |
| Materiaal greepgedeelte | Kunststof |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Uitvoering | gebogen |
| Type aansluiting | Snijklem |
| Toegestane kabeldoorsnede | 0,25 ... 0,5 mm² |
| Nettogewicht | 43 g |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -40 ... 85 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67 |
| Douanetariefnummer | 85369010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279201 |
| ECLASS 8.0 | 27440102 |
| ECLASS 9.0 | 27069190 |
| ECLASS 10.0 | 27440102 |
| ECLASS 11.0 | 27440102 |
| ECLASS 12.0 | 27440116 |
| ECLASS 13.0 | 27440116 |
| ECLASS 14.0 | 27440116 |
| ECLASS 15.0 | 27440116 |
| ETIM 5.0 | EC002635 |
| ETIM 6.0 | EC002635 |
| ETIM 7.0 | EC002635 |
| ETIM 8.0 | EC002635 |
| ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 |