IL BA 012/130 RD 301 L D
Verlichting
| Type | LED-balkverlichting met schakelbaar constant licht |
| Geschikt voor | IVS 1000i & DCR 1000i |
| Speciale uitvoering | Beschermende afdekking lenticulair |
| Functies | Continubedrijf |
| Lichtbron | LED, Rood |
| Golflengte | 446 nm |
| Zendsignaalvorm | continu |
| LED-groep | 1 |
| Openingshoek, max. | 18 ° |
| Voedingsspanning UB | 24 V, DC |
| Opgenomen vermogen, max. | 6 W, bij 24 V DC |
| Functie | Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 3 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 23,1 mm x 18 mm x 144 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminium geanodiseerd |
| Behuizing kunststof | PC |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof/PC |
| Nettogewicht | 105 g |
| Kleur behuizing | zwart |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | 0 ... 40 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 40III |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-29, Test Eb |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 85395100 |
| ECLASS 5.1.4 | 27310204 |
| ECLASS 8.0 | 27310204 |
| ECLASS 9.0 | 27310204 |
| ECLASS 10.0 | 27310204 |
| ECLASS 11.0 | 27310204 |
| ECLASS 12.0 | 27310204 |
| ECLASS 13.0 | 27310204 |
| ECLASS 14.0 | 27310204 |
| ECLASS 15.0 | 27310204 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |