ODS9L2.8/L6X-1050-M12
Optische afstandssensor
Productnummer:
50147694
Verwachte levertijd: 4 werkdagen
| Serie | 9 |
| Applicatie | Lengtemeting van voorgesneden materiaal Objectmeting Vulhoogtecontrole |
| Type tastsysteem | tegen object |
| Straalverloop | gecollimeerd |
| Lichtbron | Laser, Rood |
| Golflengte | 650 nm |
| Laserklasse | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
| Zendsignaalvorm | gepulst |
| Pulsduur | 22.000 µs |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 1,5 mm [1.050 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rond |
| Meetbereik | 50 ... 1.050 mm |
| Resolutie | 0,1 mm |
| Nauwkeurigheid | 1,5 % |
| Referentiegrootheid nauwkeurigheid | Meetafstand 200 mm ... 1000 mm |
| Reproduceerbaarheid (1 sigma) | 0,2 mm |
| Temperatuurdrift | 0,02 %/K |
| Referentiëring | Nee |
| Optisch afstandmeetprincipe | Triangulatie |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging Transiëntenbeveiliging |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 2 St. |
| Schakelvermogen, max. | 0,0012 W |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Aanspreektijd | 2,5 ms, In zone dichtbij / 20 ms bij maximale afstand / bij constante omgevingscondities, 90% remissie, meetmodus standaard |
| Gereedheidsvertraging | 300 ms |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM3 |
| Profielen | Smart sensor profiel |
| Min. cycle time | COM3 = 0,5 ms |
| Frametype | 2.V |
| Poorttype | A |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 2159 |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens IN | 4 byte |
| Procesgegevens OUT | 8 bit |
| Dual Channel | Ja |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker, draaibaar 90° |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Kunststof |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Afmeting (b x h x l) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
| Materiaal behuizing | Kunststof |
| Materiaal optiekafdekking | Glas |
| Nettogewicht | 50 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Type weergave | LED OLED-display |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen PC-software |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 50 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -30 ... 70 °C |
| Ongevoelig voor omgevingslicht | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
| Beschermingsgraad | IP 67III |
| Goedkeuringen | UL |
| Douanetariefnummer | 90318020 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
| ECLASS 8.0 | 27270801 |
| ECLASS 9.0 | 27270801 |
| ECLASS 10.0 | 27270801 |
| ECLASS 11.0 | 27270801 |
| ECLASS 12.0 | 27270916 |
| ECLASS 13.0 | 27270916 |
| ECLASS 14.0 | 27270916 |
| ECLASS 15.0 | 27270916 |
| ETIM 5.0 | EC001825 |
| ETIM 6.0 | EC001825 |
| ETIM 7.0 | EC001825 |
| ETIM 8.0 | EC001825 |
| ETIM 9.0 | EC001825 |
| ETIM 10.0 | EC001825 |
EPLAN-macro - edz
IODD - zip
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - IO-Link Device Collection - zip
Configuratiesoftware - IO-Link USB-Master - zip
Software - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Software - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip