LES 36HI/VC6.10

Lijnprofielsensor

Productnummer: 50136678

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon Icon
Serie 36
omvat Configuratiesoftware LxSsoft
Applicatie 3D-objectherkenning
Objectmeting
Speciale uitvoering Synchronisatie-ingang
Lichtbron Laser, Rood
Laserklasse 2M, IEC/EN 60825-1:2014
Meetbereik X-as 50 ... 140 mm
Meetbereik Z-as 200 ... 600 mm
Resolutie X-as 0,2 ... 0,6 mm
Resolutie Z-as 0,1 ... 0,9 mm
Herhalingsnauwkeurigheid Z-as, relatief t.o.v. meetafstand ≤ 0,25 %
Herhalingsnauwkeurigheid Z-as, relatief t.o.v. meetafstand, opmerking Luminantiefactor 90 %, identiek object, identieke omgevingscondities, meetobject ≤ 50 x 50 mm²
Meettijd 10 ms
Lineariteit Z-as, relatief t.o.v. meetafstand ± 0,5%
Minimale objectgrootte X-as 0,6 ... 2 mm
Minimale objectgrootte Z-as 0,4 ... 3 mm
Zwart-/wit-gedrag 0,5 %, Luminantiefactor 6 … 90%
Voedingsspanning UB 18 ... 30 V, DC
Aantal activeringsingangen 1 St.
Aantal digitale schakelingangen 5 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 6 St.
Type Analoge uitgang
Type Stroom
Type Spanning
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Schakelelement Transistor, Push-pull
Aanspreektijd 10 ms
Type Ethernet
Aantal aansluitingen 3 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type male
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 4 -polig
Codering D-gecodeerd
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 8 -polig
Codering A-gecodeerd
Functie Signaal OUT
Type aansluiting Ronde stekker
Schroefdraadmaat M12
Type female
Materiaal Metaal
Aantal polen 5 -polig
Codering A-gecodeerd
Afmeting (b x h x l) 56 mm x 160 mm x 74 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Behuizing metaal Aluminium
Materiaal optiekafdekking Kunststof
Nettogewicht 620 g
Omgevingstemperatuur bedrijf -30 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -30 ... 70 °C
Beschermingsgraad IP 67III, VDE
Goedkeuringen c UL US
Geldige norm IEC/EN 60947-5-2
US-patenten US 8,928,894 B
Douanetariefnummer 90318020
ECLASS 5.1.4 27280190
ECLASS 8.0 27280190
ECLASS 9.0 27280190
ECLASS 10.0 27280190
ECLASS 11.0 27280190
ECLASS 12.0 27280190
ECLASS 13.0 27280190
ECLASS 14.0 27280190
ECLASS 15.0 27280190
ECLASS 16.0 27280190
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
EPLAN-macro - edz
Voorbeeldproject - Native DLL C++ - zip
Voorbeeldproject - DLL C# - zip
Configuratiesoftware - V2.6 (32bit) - zip
Configuratiesoftware - V2.7 (64bit) - zip
Bijsluiter - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf