DCR50M2/R2

Stationaire 2D-codelezer

Productnummer: 50135000

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon
Serie DCR 50
Chip CMOS (Rolling Shutter)
Speciale uitvoering Scan engine module
Softwarefuncties Lezen van 1D-codes
Lezen van 2D-codes
Leesbare codetypen 2/5 Interleaved
Australian Post
Aztec
Canada Post
Codabar
Codablock F
Code 11
Code 32
Code 39
Code 49
Code 93
Code 128
Data matrix code
EAN/UPC
GS1 composite
GS1 databar
Intelligent Mail
Japan Post
KIX code
Korea Post
MSI Plessey
Maxicode
Micro PDF
Micro QR
PDF417
Pharma code
Planet
Postnet
QR-code
Telepen
UK Royal Mail
UPU ID tags
Leesafstand 30 ... 425 mm
Resolutie camera horizontaal 1.280 px
Resolutie camera verticaal 960 px
Modulegrootte 0,127 ... 0,528 mm
Voedingsspanning UB 4,75 ... 5,25 V, DC
Stroomopname, max. 300 mA
Aantal digitale schakelingangen 1 St.
Aantal digitale schakeluitgangen 1 St.
Spanningstype DC
Schakelstroom, max. 20 mA
Schakelelement Transistor, NPN
Type RS 232
Functie Proces
Overdrachtssnelheid 9.600 ... 115.200 Bd
Gegevensformaat instelbaar
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Configuratie-interface
Data-interface
Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Molex-connector 53261-0671
Aantal polen 6 -polig
Type male
Bouwvorm hoekig
Afmeting (b x h x l) 31,6 mm x 12,7 mm x 27,5 mm
Materiaal behuizing Kunststof
Metaal
Nettogewicht 10 g
Kleur behuizing zilver
Type bevestiging Bevestigingsstrip M2,5
Type weergave LED
Type configuratie/parametrering Software
Omgevingstemperatuur bedrijf 0 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag -20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 10 ... 90 %
Douanetariefnummer 84719000
ECLASS 5.1.4 27280103
ECLASS 8.0 27280103
ECLASS 9.0 27280103
ECLASS 10.0 27280103
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002999
ETIM 7.0 EC002999
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Configuratiesoftware - Sensor Studio - zip
Configuratiesoftware - LeAnalysisCollectionSetup - zip
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Conformiteitsverklaring UKCA - pdf