CRT648-60/LT-M12
Kleursensor
Productnummer:
50152606
Direct beschikbaar
| Serie | 648 |
| Applicatie | Herkenning van een kleur |
| Speciale uitvoering | Teach-ingang (synchronisatie/sleutelblokkering configureerbaar) |
| Bedrijfsreikwijdte | 18 ... 60 mm |
| Straalverloop | divergerend |
| Lichtbron | LED, wit |
| LED risicogroep | Groep 2 (volgens EN62471) |
| Lichtvlekgrootte [bij sensorafstand] | 4 mm x 4 mm [40 mm] |
| Type lichtvlekgeometrie | rechthoekig |
| Bluscircuit | Kortsluitbeveiliging Ompoolbeveiliging |
| Uitgangsstroom, max. | 100 mA |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC |
| Nullaststroom | 60 mA, 24 V DC |
| Aantal teach-ingangen | 1 St. |
| Type | Teach-ingang |
| Functie | Teach-In |
| Aantal digitale schakeluitgangen | 1 St. |
| Type | Digitale schakeluitgang |
| Schakelelement | Transistor, Push-pull |
| Schakelprincipe | IO-Link / lichtschakelend (PNP)/donkerschakelend (NPN) |
| Schakelfrequentie | 3 ... 3.000 Hz |
| Aanspreektijd | ≤ 180 ms, ≥ 1500 Hz |
| Opwarmtijd | 5 min |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM2 |
| Min. cycle time | COM2 = 4 ms |
| Specificatie | V1.1 |
| Device ID | 5300 |
| SIO-modus support | Ja |
| Procesgegevens, lengte | 3 byte |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Signaal IN (configureerbaar) Signaal OUT Spanningsvoorziening |
| Type aansluiting | Ronde stekker, 270° draaibaar |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 4 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 25 mm x 50 mm x 50,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Zinkspuitgietwerk |
| Materiaal optiekafdekking | Kunststof / PMMA |
| Nettogewicht | 150 g |
| Kleur behuizing | mat chroom |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging via optioneel bevestigingsonderdeel |
| Materiaalverdraagzaamheid | ECOLAB |
| Type weergave | LCD-display LED |
| Bedieningselementen | Bedieningsknoppen |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -20 ... 55 °C |
| Omgevingstemperatuur opslag | -20 ... 80 °C |
| Beschermingsgraad | IP 67II IP 69 |
| Goedkeuringen | c UL US |
| Testprocedure trillingen volgens norm | EN 60947-5-2 |
| Testprocedure schokken volgens norm | EN 60947-5-2 |
| Geldige norm | EN IEC 60947-5-2 |
| Douanetariefnummer | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27270907 |
| ECLASS 8.0 | 27270907 |
| ECLASS 9.0 | 27270907 |
| ECLASS 10.0 | 27270907 |
| ECLASS 11.0 | 27270907 |
| ECLASS 12.0 | 27270907 |
| ECLASS 13.0 | 27270907 |
| ECLASS 14.0 | 27270907 |
| ECLASS 15.0 | 27270907 |
| ETIM 5.0 | EC001817 |
| ETIM 6.0 | EC001817 |
| ETIM 7.0 | EC001817 |
| ETIM 8.0 | EC001817 |
| ETIM 9.0 | EC001817 |
| ETIM 10.0 | EC001817 |