US 2.2
Afbuigspiegel
Productnummer:
50023174
Verwachte levertijd: 7 werkdagen
| Type, kolommen en spiegels | Afbuigspiegel aan achterzijde |
| Afmeting (b x h x l) | 80 mm x 76,5 mm x 145 mm |
| Nettogewicht | 294 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging |
| Douanetariefnummer | 70099200 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279207 |
| ECLASS 8.0 | 27279207 |
| ECLASS 9.0 | 27273605 |
| ECLASS 10.0 | 27273605 |
| ECLASS 11.0 | 27273605 |
| ECLASS 12.0 | 27273605 |
| ECLASS 13.0 | 27273605 |
| ECLASS 14.0 | 27273605 |
| ECLASS 15.0 | 27273605 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |
Gegevensblad - pdf