KSS US-USB2-A-USB2-C-V1-020

Onderhoudskabel

Productnummer: 50151103

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Geschikt voor interface USB
Type aansluiting USB
Ronde stekker, LED Nee
Stekkertype USB 2.0 standard-A
Type aansluiting USB
Stekkertype USB 2.0 type C
Kleur mantel zwart
Afgeschermd Ja
Kabeluitvoering Verbindingskabel
Kabellengte 2.000 mm
Materiaal mantel PVC
Geschikt voor kabelrupsen Nee
Nettogewicht 38 g
Douanetariefnummer 85444290
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27279218
ECLASS 9.0 27060311
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ECLASS 16.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
UNSPSC 26.08 26121600