Reflexfolie 200x200mm-H
Reflector
| Speciale uitvoering | Verwarming |
| Voedingsspanning UB | 230 V, AC |
| Frequentie als bereik | 50 Hz |
| Bouwvorm | rechthoekig |
| Richtingsonafhankelijk | Nee |
| Reflectievlak hoogte | 200 mm |
| Reflectievlak breedte | 200 mm |
| Materiaal drager | Aluminiumcomposiet |
| Nettogewicht | 500 g |
| Type bevestiging | Doorgaande bevestiging Montageplaat |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -30 ... 70 °C |
| Douanetariefnummer | 85168080 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
| ECLASS 8.0 | 27279203 |
| ECLASS 9.0 | 27273601 |
| ECLASS 10.0 | 27273601 |
| ECLASS 11.0 | 27273601 |
| ECLASS 12.0 | 27273601 |
| ECLASS 13.0 | 27273601 |
| ECLASS 14.0 | 27273601 |
| ECLASS 15.0 | 27273601 |
| ETIM 5.0 | EC002467 |
| ETIM 6.0 | EC002467 |
| ETIM 7.0 | EC002467 |
| ETIM 8.0 | EC002467 |
| ETIM 9.0 | EC002467 |
| ETIM 10.0 | EC002467 |