S400-M1-CB02M12-W
Veiligheids-scharnierschakelaar
| Serie | S400 |
| Functies | Besturingstechnische koppeling tot categorie 4 volgens ENISO 13849-1 Mechanisch scharnier met geïntegreerde veiligheidsschakelaar Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling volgens EN ISO 14119 |
| Gebruiksduur | 20 Jaren, EN ISO 13849-1 |
| B10d | 2.000.000 Aantal cycli |
| Gebruikscategorie bij DC 13 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Gebruikscategorie bij AC 15 | Ue 24 V, Ie 2 A, EN 60947-5-1 |
| Contactuitrusting | 2NC + 1NO |
| Contactopening | krachtsluitend, gedwongen |
| Kortsluitbeveiliging | 500 V, 2 A, type gG, IEC 60269-1 |
| Nominale isolatiespanning | 30 V AC, 36 V DC |
| Conventionele thermische stroom, max. | 2 A |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | Contactaansluiting |
| Type aansluiting | Kabel met ronde stekker |
| Kabellengte | 200 mm |
| Materiaal mantel | PVC |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 8 -polig |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 49 mm x 22,5 mm x 100,6 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | ZAMAK |
| Materiaal elektrisch contact | Zilverlegering |
| Nettogewicht | 364 g |
| Kleur behuizing | zilver |
| Type bevestiging | Bevestigingsschroefdraad Montageplaat |
| Kabelinvoerzijde | wandzijde |
| Schakelaartype | Vergrendelingsinrichting zonder vergrendeling, ISO 14119 |
| Schakelprincipe | Sprongcontact |
| Belasting axiaal | 1.500 N·m |
| Belasting radiaal | 1.000 N·m |
| Torsiebelasting | 25 N·m |
| Mechanische levensduur | 1.000.000 Bedieningscycli, IEC 6047-5-1 |
| Bedieningsfrequentie, max. | 1.200 per uur, IEC 6047-5-1 |
| Bedieningselement, intern | Veiligheidsschakelaar in het scharnier, ingekapseld |
| Bedieningsweg (hoek) bij gedwongen scheiding | 4 N, vanaf ingestelde schakelpunt |
| Bedieningshoek, max. | 180 ° |
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 80 °C |
| Vervuilingsgraad | 3, EN 60947-1 |
| Beschermingsgraad | IP 67 IP 69K |
| Goedkeuringen | IMQ c UL US |
| Douanetariefnummer | 85369095 |
| ECLASS 5.1.4 | 27272690 |
| ECLASS 8.0 | 27270609 |
| ECLASS 9.0 | 27270609 |
| ECLASS 10.0 | 27270609 |
| ECLASS 11.0 | 27270609 |
| ECLASS 12.0 | 27272608 |
| ECLASS 13.0 | 27272608 |
| ECLASS 14.0 | 27272608 |
| ECLASS 15.0 | 27272608 |
| ETIM 5.0 | EC002591 |
| ETIM 6.0 | EC002591 |
| ETIM 7.0 | EC002591 |
| ETIM 8.0 | EC002591 |
| ETIM 9.0 | EC002591 |
| ETIM 10.0 | EC002591 |