MSI-EM-IO84-03

Veilige I/O-module

Productnummer: 50132991

Direct beschikbaar

Icon Icon
Serie MSI-EM
Type Veilige I/O-module
Applicatie Bewaking van veiligheidsfuncties
Aantal veilige I/O 8 IN, 4 OUT
Functies Uitbreiding met 8 veilige ingangen en 4 veilige uitgangen (OSSD's)
Uitbreidingsmodule voor de configureerbare veiligheidsbesturing MSI 400
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Voedingsspanning UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
Opgenomen vermogen, max. 1,1 W
Aantal uitgangen 4 St.
Type digitale uitgang Transistor
Kortsluitbeveiliging, uitgangen Ja
Min. toegestane spanning bij uitgang 16,8 V
Max. toegestane spanning bij uitgang 30 V
Uitgangsstroom 4 A
Aantal ingangen 8 St.
Toegestane spanning bij de ingang 30 V
Ingangsstroom bij signaal 1 8 mA
Type Interne bus (SBUS+)
Aantal aansluitingen 1 St.
Functie Signaal IN
Signaal OUT
Spanningsvoorziening
Type aansluiting Klem
Type klem Veerkrachtklem
Aantal polen 16 -polig
Aansluitdoorsneden 2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², ader
2 x 0,2 tot en met 1,5 mm², draad
2 x 0,25 tot en met 1,5 mm², ader met adereindhuls (trapezepersing)
Afmeting (b x h x l) 22,5 mm x 107 mm x 120,8 mm
Nettogewicht 180 g
Kleur behuizing grijs
Type bevestiging Klikbevestiging
Omgevingstemperatuur bedrijf -25 ... 65 °C
Omgevingstemperatuur opslag -25 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) 10 ... 95 %
Beschermingsgraad IP 20 (klemmen)III
IP 40 (behuizing)
Goedkeuringen TÜV Rheinland
c UL US
Trillingsbestendigheid 5 ... 500 Hz
Testprocedure trillingen volgens norm EN 60068-2-6
Schokbestendigheid continue schokken 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Schokbestendigheid enkele schok 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Douanetariefnummer 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
3D-CAD-model - zip
EPLAN-macro - edz
Gebruikershandboek - Hardware MSI 400 - pdf
Gebruikershandboek - Software MSI.designer - pdf
Bedieningshandleiding - pdf
Gegevensblad - pdf
Productbrochure - pdf
Productbrochure - Safety at Leuze - pdf
Productflyer - pdf
Conformiteitsverklaring CE - pdf
Certificaat - TÜV Rheinland - pdf