KF-L-450

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50141663

Verwachte levertijd: 23 werkdagen
Serie KF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Lichtstraaluitgang aan de voorzijde
Vezelkern Enkele vezelkern
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 1 mm
Rækkevidde med LV461 0 ... 300 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 525 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 900 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 1.350 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 1.620 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 2.430 mm
Minimale objectdiameter 0,5 mm
Bouwvorm cilindrisch
Buitendiameter 2,2 mm
Nettogewicht 48 g
Materiaal kop RVS
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 5.000 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop M2,6 x 0,45 mm
kleinste buigradius (bewegend) R25
Hulslengte bij lichtuittrede 15 mm
Metrische schroefdraad bij lichtgeleiderhuls Ja
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ECLASS 16.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651