MS 342
Stekkerkap
| Geschikt voor | BCL 300i |
| Voedingsspanning UB | 18 ... 30 V, DC, (PELV, class 2) |
| Type | IO-Link |
| COM-modus | COM3 |
| Min. cycle time | 2 ms |
| Poorttype | A |
| Specificatie | V1.2 |
| Device ID | 5201 |
| Procesgegevens IN | 1 byte |
| Procesgegevens OUT | 32 byte |
| Type | USB 2.0 |
| Aantal aansluitingen | 1 St. |
| Functie | IO-Link |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Schroefdraadmaat | M12 |
| Type | male |
| Materiaal | Metaal |
| Aantal polen | 5 -polig |
| Codering | A-gecodeerd |
| Functie | Service-interface |
| Type aansluiting | USB |
| Stekkertype | USB 2.0 mini-C |
| Functie | n.c. |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Functie | FE functionele aarde |
| Type aansluiting | Ronde stekker |
| Bouwvorm | hoekig |
| Afmeting (b x h x l) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
| Materiaal behuizing | Metaal |
| Behuizing metaal | Aluminiumspuitgietwerk |
| Nettogewicht | 230 g |
| Kleur behuizing | Rood |
| Type weergave | LED |
| Aantal LED's | 2 St. |
| Omgevingstemperatuur opslag | 0 ... 40 °C |
| Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend) | 90 % |
| Beschermingsgraad | IP 65III, Alleen bij geschroefde M12-connectors, resp. wartels en geplaatste afdekkap. Minimale aanhaalmoment van de behuizingsverbindingsschroeven van de afdekkap 1,4 Nm! |
| Testprocedure EMC volgens norm | EN 61000-6-2 |
| Testprocedure schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure langdurige schokken volgens norm | IEC 60068-2-27, Test Ea |
| Testprocedure vibraties volgens norm | IEC 60068-2-6, Test Fc |
| Douanetariefnummer | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280191 |
| ECLASS 12.0 | 27280191 |
| ECLASS 13.0 | 27280191 |
| ECLASS 14.0 | 27280191 |
| ECLASS 15.0 | 27280191 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |