KF-L-100MLF-02

Kunststofvezelkabel zender-ontvanger

Productnummer: 50152665

Direct beschikbaar

Serie KF
Werkingsprincipe Enkelstraalprincipe
Apparaattype Zend- en ontvangstvezel
Toepassingsgebied Algemene toepassingen
Speciale uitvoering Gebiedsdetectie
Lichtstraaluitgang aan de zijkant
Vezelkern Gemengde vezelplaatsing
Kern met meerdere vezels
Materiaal vezelkern Kunststof
aktiver Faserdurchmesser 0,265 mm
Diameter actieve vezels 32 St.
Rækkevidde med LV461 0 ... 300 mm
Rækkevidde med LV462 0 ... 440 mm
Rækkevidde med LV463 0 ... 440 mm
Rækkevidde med LV463.XV 0 ... 440 mm
Rækkevidde med LV463.XR 0 ... 440 mm
Rækkevidde med LV463I.XR 0 ... 440 mm
Minimale objectdiameter 3,5 mm
Bouwvorm hoekig
Buitendiameter 2,8 mm
Nettogewicht 85 g
Materiaal kop Zink
Type Kunststofvezelkabel (KF)
Vezellengte 210 mm
Bredde på lysfelt 100 mm
Materiaal vezelmantel PE
Bevestiging van de tastkop 2 x Ø 4,1 mm
kleinste buigradius (bewegend) R60
Legging standaard
Demping bij λ = 650 nm 210 dB/km
Omgevingstemperatuur bedrijf -55 ... 70 °C
Douanetariefnummer 90011090
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27273606
ECLASS 12.0 27273606
ECLASS 13.0 27273606
ECLASS 14.0 27273606
ECLASS 15.0 27273606
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
ETIM 8.0 EC002651
ETIM 9.0 EC002651
ETIM 10.0 EC002651
3D-CAD-model - zip