MLD510-XR2L/A-UDC-1000-S2

Veiligheidssensorset ontvanger

Productnummer: 66900102

Verwachte levertijd: 25 werkdagen
Icon Icon Icon Icon
Serie MLD-UDC
Apparaattype Ontvanger
Speciale uitvoering Reflectie-element voor laser uitrichthulp
Functies Beveiligingscontrole (EDM), selecteerbaar
Start-/herstartblokkering (RES), selecteerbaar
Reflectie-element voor laser uitrichthulp Ja
geïntegreerde muting-signaallamp Nee
geïntegreerde status-signaallamp Nee
Type 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
SILCL 3, IEC/EN 62061
Performance Level (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6,6E-09 per uur
Gebruiksduur 20 Jaren, EN ISO 13849-1
Categorie 4, EN ISO 13849
Aantal stralen 2 St.
Straalafstand 500 mm
Voedingsspanning UB 26,5 ... 31,6 V
Stroomopname via AS-i kring 140 mA
Type AS-interface Safety at Work
Functie Proces
AS-i profiel S-7.B.1
Slave-adres 1..31 programmeerbaar, default=0
Cyclustijd volgens AS-i-specificatie max. 5 ms ms
Nettogewicht 6.605 g
met montagezuil Ja
Kolomhoogte zonder voet 1.000 mm
Goedkeuringen AS-i
Douanetariefnummer 85365019
ECLASS 5.1.4 27272703
ECLASS 8.0 27272703
ECLASS 9.0 27272703
ECLASS 10.0 27272703
ECLASS 12.0 27272703
ECLASS 13.0 27272703
ECLASS 14.0 27272703
ECLASS 15.0 27272703
ETIM 5.0 EC001832
ETIM 6.0 EC001832
ETIM 7.0 EC001832
ETIM 8.0 EC001832
ETIM 9.0 EC001832
ETIM 10.0 EC001832
Gebruiksinformatie - pdf
Bedieningshandleiding - MLD 300, MLD 500 - pdf
Gegevensblad - pdf
Montagehandleiding - pdf
Montagehandleiding - Bohrschablone / drilling jig - pdf